您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
6V系列 - 電磁阀
AirTAC
氣動元件
控制元件
三通及以上電磁閥
6V系列(五口二位\五口三位)
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/valves/three_above_ports/6v_series/6v_series.prj},{NB=6V130PM5A050},{MODEL=6V130P},{TUBE=},{PT=M5},{VOLTAGE=A},{LL=050},{TT=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSTYPECODE
订购码
ⁿ/ₐ
MODEL
規格代號
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
BC
bc
[mm]
PA
pa
[mm]
PB
pb
[mm]
QA
qa
[mm]
QB
qb
[mm]
TA
ta
[mm]
TB
tb
[mm]
R
r
[mm]
RA
ra
[mm]
RB
rb
[mm]
RC
rc
[mm]
RD
rd
[mm]
S
s
[mm]
SA
sa
[mm]
SB
sb
[mm]
SC
sc
[mm]
P
[Inch]
Q
q
[Inch]
T
t
[Inch]
6V0510M5A050
6V0510M5A050
6V0510
73.0
31.0
10.6
21.0
22.5
1.0
19.0
13.0
17.5
10.0
2.1
22.5
11.0
7.5
0.0
φ2.6
10
17.5
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V0520M5A050
6V0520M5A050
6V0520
101.5
31.0
10.6
21.0
51.0
1.0
19.0
41.0
45.5
10.0
2.1
22.5
39.5
7.5
0.0
φ2.6
10
45.5
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V0530CM5A050
6V0530CM5A050
6V0530C
110.0
31.0
10.6
21.0
59.0
1.0
19.0
50.0
54.0
10.0
2.1
22.5
48.0
7.5
0.0
φ2.6
10
54
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V0530EM5A050
6V0530EM5A050
6V0530E
110.0
31.0
10.6
21.0
59.0
1.0
19.0
50.0
54.0
10.0
2.1
22.5
48.0
7.5
0.0
φ2.6
10
54
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V0530PM5A050
6V0530PM5A050
6V0530P
110.0
31.0
10.6
21.0
59.0
1.0
19.0
50.0
54.0
10.0
2.1
22.5
48.0
7.5
0.0
φ2.6
10
54
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V110M5A050
6V110M5A050
6V110
93.5
32.0
15.5
24.0
33.0
0.0
29.8
18.0
25.2
15.4
2.6
34.0
16.0
11.0
0.0
φ3.2
14
26
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V120M5A050
6V120M5A050
6V120
121.5
32.0
15.5
24.0
61.0
0.0
29.8
46.0
53.7
15.4
2.6
34.0
44.0
11.0
0.0
φ3.2
14
54
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V130CM5A050
6V130CM5A050
6V130C
133.0
32.0
15.5
24.0
72.5
0.0
29.8
58.0
64.7
15.4
2.6
34.0
55.5
11.0
0.0
φ3.2
14
65.5
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V130EM5A050
6V130EM5A050
6V130E
133.0
32.0
15.5
24.0
72.5
0.0
29.8
58.0
64.7
15.4
2.6
34.0
55.5
11.0
0.0
φ3.2
14
65.5
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V130PM5A050
6V130PM5A050
6V130P
133.0
32.0
15.5
24.0
72.5
0.0
29.8
58.0
64.7
15.4
2.6
34.0
55.5
11.0
0.0
φ3.2
14
65.5
4
M5X0.8
M5X0.8
M5X0.8
6V21006A050
6V21006A050
6V210
106.0
33.5
18.5
32.5
39.0
3.2
36.0
21.0
30.0
18.0
3.2
41.0
18.5
13.5
0.0
φ4.3
20
29
7
PT1/8
PT1/8
PT1/8
6V22006A050
6V22006A050
6V220
134.0
33.5
18.5
32.5
67.0
3.2
36.0
49.0
58.0
18.0
3.2
41.0
46.5
13.5
0.0
φ4.3
20
57
7
PT1/8
PT1/8
PT1/8
6V230C06A050
6V230C06A050
6V230C
148.0
33.5
18.5
32.5
81.0
3.2
36.0
63.0
72.0
18.0
3.2
41.0
60.2
13.5
0.0
φ4.3
20
70.7
7
PT1/8
PT1/8
PT1/8
6V230E06A050
6V230E06A050
6V230E
148.0
33.5
18.5
32.5
81.0
3.2
36.0
63.0
72.0
18.0
3.2
41.0
60.2
13.5
0.0
φ4.3
20
70.7
7
PT1/8
PT1/8
PT1/8
6V230P06A050
6V230P06A050
6V230P
148.0
33.5
18.5
32.5
81.0
3.2
36.0
63.0
72.0
18.0
3.2
41.0
60.2
13.5
0.0
φ4.3
20
70.7
7
PT1/8
PT1/8
PT1/8
6V31010A050
6V31010A050
6V310
137.5
46.0
23.5
46.0
54.0
0.5
50.0
29.0
37.0
33.5
3.2
64.0
22.0
18.4
0.0
φ4.3
25
41.5
8
PT3/8
PT1/4
PT3/8
6V32010A050
6V32010A050
6V320
167.0
46.0
23.5
46.0
83.5
0.5
50.0
58.5
67.0
33.5
3.2
64.0
51.5
18.4
0.0
φ4.3
25
71
8
PT3/8
PT1/4
PT3/8
6V330C10A050
6V330C10A050
6V330C
185.0
46.0
23.5
46.0
101.5
0.5
50.0
76.5
85.0
33.5
3.2
64.0
69.5
18.4
0.0
φ4.3
25
89
8
PT3/8
PT1/4
PT3/8
6V330E10A050
6V330E10A050
6V330E
185.0
46.0
23.5
46.0
101.5
0.5
50.0
76.5
85.0
33.5
3.2
64.0
69.5
18.4
0.0
φ4.3
25
89
8
PT3/8
PT1/4
PT3/8
6V330P10A050
6V330P10A050
6V330P
185.0
46.0
23.5
46.0
101.5
0.5
50.0
76.5
85.0
33.5
3.2
64.0
69.5
18.4
0.0
φ4.3
25
89
8
PT3/8
PT1/4
PT3/8
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處