피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
English
español
italiano
日本語
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
4M100 200 300 - Solenoid Valve
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
Three Or Above Ports Valve
NAMUR(4M) Series (5/2 Way)
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/three_above_ports/namur_series/4m_asmtab.prj},{NB=4M21008A},{MODELHELP=4M210-08},{VALVE=Single solenoid 5/2 way},{PORT=08},{U=A},{TYPE=},{TT=},{INFO=PDF Catalogues},{THREAD=1/4\"},{ASMHELP=1},{PPATH=assemblies/4m_asmtpl.prj},{TPOOL='','PT','T','NPT','G','G'},{R14=4.3},{B06=1/8\"}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
VALVE
Valve type
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
THREAD
Port size
[Inch]
R14
[mm]
B06
[mm]
4M110M5A
4M110M5A
Single solenoid 5/2 way
M5
M5x0.8
3.3
M5x0.8
4M11006A
4M11006A
Single solenoid 5/2 way
06
1/8"
3.0
1/8"
4M120M5A
4M120M5A
Double solenoid 5/2 way
M5
M5x0.8
3.3
M5x0.8
4M12006A
4M12006A
Double solenoid 5/2 way
06
1/8"
3.3
1/8"
4M21006A
4M21006A
Single solenoid 5/2 way
06
1/8"
4.3
1/8"
4M21008A
4M21008A
Single solenoid 5/2 way
08
1/4"
4.3
1/8"
4M22006A
4M22006A
Double solenoid 5/2 way
06
1/8"
4.3
1/8"
4M22008A
4M22008A
Double solenoid 5/2 way
08
1/4"
4.3
1/8"
4M31008A
4M31008A
Single solenoid 5/2 way
08
1/4"
5.2
1/4"
4M31010A
4M31010A
Single solenoid 5/2 way
10
3/8"
5.2
1/4"
4M32008A
4M32008A
Double solenoid 5/2 way
08
1/4"
5.2
1/4"
4M32010A
4M32010A
Double solenoid 5/2 way
10
3/8"
5.2
1/4"
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.